(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
General Purpose Angle Bit Holder 180° Multi Type

General Purpose Angle Bit Holder 180° Multi Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,975,303VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Check whether the main spindle of the machine can index 60°.

Product Description

[Features]
· Installing 3 bits enables reducing ATC time.

 
Part Number
HSK-T63-180-3BH20L-120
HSK-T63-180-3BH20R-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly

15,975,303 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more Left-hand

15,975,303 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more Right-hand

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Internal Diameter L(mm) 120 L1(mm) 70