(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Satellite Eye Mini SE1000

Satellite Eye Mini SE1000
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,497,395VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· With easy-to-use compact Dual Arm Mini (DA1000).

Part Number
SE1000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

20,497,395 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Magnet Stand (Arm Type) Adsorption Force(N) 313 Arm length 1(mm) 56
Arm length 2(mm) 51 Size Tip Unit Operating Shaft Length: 140 Overall Height(mm) Approx. 410