(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Applications]
This is the power line for the motor spindle E3000 series that can be mounted on lathes, robots, and special machines.
Part Number |
---|
EMCD-4000-2M |
EMCD-4000-4M |
EMCD-4000-6M |
EMCD-4000-8M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Cord length (m) | Applicable type |
---|---|---|---|---|---|---|
3,335,890 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2 | BMS-4020, BMS-4040, BMS-4020RA, BMS-4040RA, BMS-40202M, BMS-40402M, EM-4020, EM-4040, EM-4020A, EM-4040A, BMS-4020-MQL, BMS-4020-MQL2M, BMS-4040-MQL, BMS-4040-MQL2M | ||
5,503,255 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4 | BMS-4020, BMS-4040, BMS-4020RA, BMS-4040RA, BMS-40202M, BMS-40402M, EM-4020, EM-4040, EM-4020A, EM-4040A, BMS-4020-MQL, BMS-4020-MQL2M, BMS-4040-MQL, BMS-4040-MQL2M | ||
7,670,620 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | BMS-4020, BMS-4040, BMS-4020RA, BMS-4040RA, BMS-40202M, BMS-40402M, EM-4020, EM-4040, EM-4020A, EM-4040A, BMS-4020-MQL, BMS-4020-MQL2M, BMS-4040-MQL, BMS-4040-MQL2M | ||
9,837,986 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 8 | BMS-4020, BMS-4040, EM-4020, EM-4040, BMS-4020-MQL, BMS-4040-MQL |
Loading...Tải…
Type | Power line | Connector diameter(mm) | ø30 | Accessories | Air Hose |