(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Other pneumatic tools including Nakanishi accessories E3000 series motor cord angle type.
Part Number |
---|
EMCD-3000A-4M |
EMCD-3000A-6M |
EMCD-3000A-8M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Cord length (m) |
---|---|---|---|---|---|
8,212,461 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4 | ||
10,921,670 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | ||
13,630,873 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 8 |
Loading...Tải…
Type | Angle type | Accessories | Air hose / connector cap (included with main body) | Applicable type | EM-3060, EM30-S6000, EM25-S6000, EM20-S6000 |