(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The spindle part and motor part can be freely combined enabling model selection based on the machining application.
· If the program is changed often, replacing of the spindle enables a diversity of shape changes.
· Simplifies replacement during repair.
Product Type | Main Body | Format | Angle | Maximum Engine Speed(min-1) | 3200 |