(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Single Cut Ball 70 End Mill DH-OCHB Type

Single Cut Ball 70 End Mill DH-OCHB Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,361,137VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· One mill for roughing to finishing high-hardness material.
· 4-blade solid ball end mill, capable of machining even 70 HRC hardness.
· Reduces chattering by using high tool rigidity and unequal divisions.
· Implements good cutting performance with low resistance, with a torsion angle of 45°.

Part Number
DH-OCHB4030
DH-OCHB4040
DH-OCHB4050
DH-OCHB4060
DH-OCHB4080
DH-OCHB4100
DH-OCHB4120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
φDc
(mm)

2,361,137 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more --3

2,361,137 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more --4

2,778,287 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7.5-5

2,847,812 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 9-6

4,122,437 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -248

5,304,362 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more --10

7,065,662 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -3612

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball work material general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / High Hardness Steel-HRC65 Number of flutes(sheet) 4
Coating Other R Precision(μm) ±8 Machining Application Curved surface / Engraving / R Groove
Coating (Other) DH coating (PVD coating) With/Without Torsion Yes (45°)