(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Bench Type Measuring Instrument-FG-KAM/KAL (Part Number)

Bench Type Measuring Instrument-FG-KAM/KAL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,510,719VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
FG-60KAM
FG-150KAM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(g)
Minimum Display
(g)

12,510,719 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6000010

12,510,719 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15000020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Main Body Dry Cell Battery Compatible Available PC Connection Function Yes (Options including a cable are required.)
Measurement Plate Dimensions D(mm) 380 Measurement Plate Dimensions W(mm) 300 Printer Connection Function No (Cannot be connected)
Dust-proof and waterproof function None Power C BatteryX4pcs or AC Adapter Interface RS-232C