(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

CA3 Series DNMG (PH Breaker)

CA3 Series DNMG (PH Breaker)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      233,606VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· High film adhesion strength prevents peeling and achieves stable machining
· Hard surface coating: Abrasion resistance is improved with the adoption of a hard surface coating
· High performance α-Al2O3 film: Excellent abrasion resistance and fracture resistance
· High adhesion strength interface: Crystalline structure improvements increase film adhesion strength between each layer
· Fine TiCN coating: Finer TiCN crystals increase hardness and improve abrasion resistance

Part Number
DNMG150408PH-CA310
DNMG150408PH-CA315
DNMG150408PH-CA320
DNMG150412PH-CA310
DNMG150412PH-CA315
DNMG150412PH-CA320
DNMG150608PH-CA310
DNMG150608PH-CA315
DNMG150608PH-CA320
DNMG150612PH-CA310
DNMG150612PH-CA315
DNMG150612PH-CA320
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Thickness
(mm)
Remarks

233,606 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.84.76Material: CA310 Gray Cast Iron (FC)

233,606 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.84.76Material: CA315 Ductile Cast Iron (FCD)

233,606 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.84.76Material: CA320

233,606 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.24.76Material: CA310 Gray Cast Iron (FC)

233,606 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.24.76Material: CA315 Ductile Cast Iron (FCD)

233,606 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.24.76Material: CA320

300,141 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.86.35Material: CA310 Gray Cast Iron (FC)

300,141 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.86.35Material: CA315 Ductile Cast Iron (FCD)

300,141 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.86.35Material: CA320

300,141 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.26.35Material: CA310 Gray Cast Iron (FC)

300,141 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.26.35Material: CA315 Ductile Cast Iron (FCD)

300,141 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.26.35Material: CA320

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond) work material Cast Iron Breaker Use Rough Cutting
Rake angle Negative Coating Structure Fine TiCN Coating Inscribed Circle Diameter(mm) 12.7
Hole Diameter(mm) 5.16