(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
150M |
150ML |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Measuring Range (mm) | Number of Sheets (sheet) | Mass (g) | Set details (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,272,288 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 0.03 to 0.30 | 9 | 48 | 0.30, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20 | ||
2,464,118 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.01 to 1.00 | 19 | 126 | 1.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 |
Loading...Tải…
Length(mm) | 150 | Leaf Width(mm) | 12.7 | Leaf Shape | Type A |
---|---|---|---|---|---|
Material | SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more) |