(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nile Square Model Air Shears (AM Model)

Nile Square Model Air Shears (AM Model)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,233,495VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Replacement blades are sold separately.

Product Description

[Features]
· Integrate into and use in machines, etc.
· The main body is in a square shape with many screw holes for mounting.

Part Number
AM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,233,495 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Scissors Cutting Capacity (Copper Wire)(mm) 0.8 Air Consumption Amount(cm³/count) 25
Operating Air Pressure(Mpa) 0.5~0.6 Overall Length(mm) 111 (G 1/4 screw not included) Compatible Replacement Blades No. 30S
Trusco Code 852-3246 Mass(g) 103

Please check the type/dimensions/specifications of the part AM3 in the Nile Square Model Air Shears (AM Model) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AM3 trong chuỗi Nile Square Model Air Shears (AM Model).