(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nile Square Model Air Cutters (MS Model)

Nile Square Model Air Cutters (MS Model)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,635,048VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Machine-mounted type.
· The main body is a square shape and has many open screw holes for mounting so it is very easy to setup on a machine, etc.
Blade is sold separately

Part Number
MS10A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,635,048 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Nipper Cutting Capacity (Copper Wire)(mm) 1.8/1.6 Pressure Force(N) 580
Air Consumption Amount(cm³/count) 122 Compatible Replacement Blades S5A, S5AS, Z6A, F5A, F5AS Cutting Performance(mm) Piano wire 0.5, soft resin 4, hard resin 2.6
Trusco Code 852-3462 Mass(g) 250

Please check the type/dimensions/specifications of the part MS10A in the Nile Square Model Air Cutters (MS Model) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MS10A trong chuỗi Nile Square Model Air Cutters (MS Model).