(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nile CP Model Air Cutters

Nile CP Model Air Cutters
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,416,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is CP type single-blade operated air wire cutters.
A lever-operated system is used.
Suitable for crimping and punching work.
Blade is sold separately

 
Part Number
CP20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,416,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Nipper Cutting Capacity (Iron Wire)(mm) 2 Pressure Force(N) 1,370
Air Consumption Amount(cm³/count) 227 Overall Length(mm) 170 Compatible Replacement Blades P600, S500, EP600, Z600, F500, FD500
Cutting Performance(mm) Stainless steel wire 1.6, piano wire 1, soft resin 6, hard resin 5 Trusco Code 852-3275 Mass(g) 400

Please check the type/dimensions/specifications of the part CP20 in the Nile CP Model Air Cutters series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP20 trong chuỗi Nile CP Model Air Cutters.