(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slotted Screwdriver PB 8100 RB

Slotted Screwdriver PB 8100 RB

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    415,281 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
8100-1-90GR
8100-4-140OR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft diameter (φ)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco code Weight
(g)
Compatible Screw

415,281 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) - 90 0.5 3.5 180 828-6920 29 M2

553,131 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6.5 140 1 6 245 828-6923 80 M3.5

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Straight slot screwdriver
· Parallel blade tip
· Color-coded according to handle size

Part Number
8100-1-90GR
8100-4-140OR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft diameter (φ)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco code Weight
(g)
Compatible Screw

415,281 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) - 90 0.5 3.5 180 828-6920 29 M2

553,131 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6.5 140 1 6 245 828-6923 80 M3.5

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1