(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Please ask MISUMI to check availability of this product.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
[Specifications]
·NOGAWATERS dial gauge.
·Stem diameter: ⌀8 mm
·0.01 mm scale, 0 to 10 mm
Please ask MISUMI to check availability of this product.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Application | Standard Type | Display Method | Dial | Scale type | Continuous Scale |
---|---|---|---|---|---|
Waterproof Function | NA | Output terminal for measuring data: with or without | NA | Dial Diameter(mm) | 58 |
Stem diameter(mm) | 8 | Measuring Range(mm) | 10 | Graduations(mm) | 0.01 |