(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pencil Grinder (Oil Free ) EA159CP-70

Pencil Grinder (Oil Free ) EA159CP-70
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,921,290VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Chuck size …3mm
・No-load rotation speed …100000rpm
・Full length …129mm
・Air Consumption …170L/min
・Weight …150g
・Oil Free ,Motor Exchange Possible
・Ceramic Bearing
・Low vibration and low noise.

Part Number
EA159CP-70
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

24,921,290 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Weight 150g Amount of Air Consumed 170 L/min Chuck size 3mm
Overall Length 129mm No Load Speed 100,000 rpm

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159CP-70 in the Pencil Grinder (Oil Free ) EA159CP-70 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159CP-70 trong chuỗi Pencil Grinder (Oil Free ) EA159CP-70.