(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Air File Body L

Air File Body L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,440,946VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Heavyweight; ideal for work over long periods. (Load is applied to the file part via gravity without applying any force)
· Its heavy weight means the file does not jump and helps extend the service life of the file.
· The speed can be adjusted using the main body's built-in speed adjustment function.
· A medium sized type that fits in the hand.
· Long stroke (10 mm) and high cutting force.

 
Part Number
TAF-5000-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,440,946 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of Appropriate Reciprocating Rotations(Minute) 5,000 Single item, set product Single item Overall length(mm) 750
Shank length(mm) 210 Mass(g) 850 Stroke length(mm) 10
Operating air pressure(psi/Mpa) 90 psi/0.6 MPa Operating sound(dBa) 82.5 dBa Maximum mounting axis(mm) ø6
Switching method Push switch Exhaust system Muffler type rear exhaust Set content Dedicated hex wrench, quick coupler (high-quality type for which sealing tape is not required), file (TAF-W12)

Please check the type/dimensions/specifications of the part TAF-5000-L in the Air File Body L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TAF-5000-L trong chuỗi Air File Body L.