(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· Hard EVA material. Particularly effective for the final surface-exposing polishing of putty.
· For Super Assilex Sheet (85 mm × 130 mm; the size cut in half using the perforations)
· Material: EVA material
Usage | Hand polish | Thickness(mm) | 25 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 9137 in the Super Assile-Pad MU series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 9137 trong chuỗi Super Assile-Pad MU.