(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Direct-read type torque screwdriver FTD

Direct-read type torque screwdriver FTD

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • The image is a representative product image.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    5,946,353 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FTD50CN
FTD100CN
FTD200CN
FTD400CN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng RoHS Torque Adjustment Range (cN/m) Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Minimum gradation (cN·m) Overall length (mm) Mass
(g)

6,689,016 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10 10 to 50 No.1 0.7 1 215 285

5,946,353 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 20 to 100 No.2 0.7 2 215 290

12,132,980 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 10 40 to 200 No.2 0.9 5 263 390

7,789,507 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 80 to 400 No.2 0.9 10 263 410

Basic Specifications

  • Product Type
    Dial Type
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    7
  • Torque Precision (±%)
    3
  • Load direction
    Left/Right
  • Details Type
    Direct-read type torque screwdriver

Product Description

[Features]
· With pre-load function. As it applies torque with adjustment knob near the measurement point in advance, measurement is possible even with a tight rotating angle.
· A torque screwdriver ideal for inspecting tightened screws.
· There are scales to left and right for additional tightening and return torque inspection.
· Can be securely used in the EU region as well. ISO 6789 Type I Class D calibration procedure compliant.
[Applications]
· For inspection and tightening.

Part Number
FTD50CN
FTD100CN
FTD200CN
FTD400CN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng RoHS Torque Adjustment Range (cN/m) Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Minimum gradation (cN·m) Overall length (mm) Mass
(g)

6,689,016 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10 10 to 50 No.1 0.7 1 215 285

5,946,353 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 20 to 100 No.2 0.7 2 215 290

12,132,980 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 10 40 to 200 No.2 0.9 5 263 390

7,789,507 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 80 to 400 No.2 0.9 10 263 410

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1