(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
M2506 |
M2510 |
M256 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Set Content (mm) |
Set Containing Number (pc.) |
Trusco Code | Mass (g) |
Case Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,489,203 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | M25-8 × 10, 11 × 13, 12 × 14, 17 × 19, 22 × 24, 24 × 27 | 6 | 807-0204 | 2,100 | Metal case: M256-M (W 385 × D 100 × H 45) / Metal case: M258-M (W 370 × D 180 × H 55) | ||
5,102,776 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | M25-5.5 × 7, 8 × 10, 10 × 12, 11 × 13, 12 × 14, 14 × 17, 17 × 19, 19 × 21, 22 × 24, 24 × 27 | 10 | 807-0205 | 3,000 | Metal case: M258-M (W 370 × D 180 × H 55) | ||
3,810,240 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | M25-10 × 12, 12 × 14, 14 × 17, 17 × 19, 19 × 21, 23 × 26 | 6 | 807-0222 | 2,100 | Metal case: M256-M (W 385 × D 100 × H 45) / Metal case: M258-M (W 370 × D 180 × H 55) |
[Features]
· The concentration of stress is prevented in the aperture, making it difficult to damage the edges of bolts and nuts. Additionally, a Power Fit shape has been adopted for more reliable tightening and loosening work.
Part Number |
---|
M2506 |
M2510 |
M256 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Set Content (mm) |
Set Containing Number (pc.) |
Trusco Code | Mass (g) |
Case Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,489,203 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | M25-8 × 10, 11 × 13, 12 × 14, 17 × 19, 22 × 24, 24 × 27 | 6 | 807-0204 | 2,100 | Metal case: M256-M (W 385 × D 100 × H 45) / Metal case: M258-M (W 370 × D 180 × H 55) | ||
5,102,776 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | M25-5.5 × 7, 8 × 10, 10 × 12, 11 × 13, 12 × 14, 14 × 17, 17 × 19, 19 × 21, 22 × 24, 24 × 27 | 10 | 807-0205 | 3,000 | Metal case: M258-M (W 370 × D 180 × H 55) | ||
3,810,240 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | M25-10 × 12, 12 × 14, 14 × 17, 17 × 19, 19 × 21, 23 × 26 | 6 | 807-0222 | 2,100 | Metal case: M256-M (W 385 × D 100 × H 45) / Metal case: M258-M (W 370 × D 180 × H 55) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.