(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Rotary Bar A/C Series for Aluminum Cutting (Aluminum Cut) A

Carbide Rotary Bar A/C Series for Aluminum Cutting (Aluminum Cut) A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,373,906VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Aluminum Cut: Special cutting edge shape only for light metals and non-ferrous metals (aluminum, magnesium, brass, etc.).
The chip gullet is wide and the tooth width is thick, making it ideal for cutting plastics.

 
Part Number
A-1210
A-1410
A-1610
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)

1,373,906 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more ø9.519

2,085,271 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more ø12.725

3,143,653 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more ø19.125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Cylinder type Product Type shank diameter 6 mm Blade tip shape Aluminum Cut
Shank length(mm) 45