(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ultra-Hard Rotary Bar Type L C Series Master Cut

Ultra-Hard Rotary Bar Type L C Series Master Cut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,070,565VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Most commonly used blade shape with good cutting ability and favorable finishing surface.
· Chips are nearly granular and are safe.

 
Part Number
L-105
L-121
L-141
L-161
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Material blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall length
(mm)
Blade angle
(°)

1,070,565 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more All Carbideø6.01950.814

1,256,530 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more -ø9.516-28

1,683,970 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more -ø12.722-28

2,165,350 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more -ø15.925-31

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Cone Cutoff Tip Type Product Type shank diameter 6 mm Blade tip shape Cross Cut
Shank length(mm) 45