(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

BS Nejitaru Scolight Wheel (Hexagonal Shaft)

BS Nejitaru Scolight Wheel (Hexagonal Shaft)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      201,706VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The power of the fiber results in mild work with no jams.
· Material is highly resistant to shaving.
[Applications]
· For polishing stainless steel and metal, removing dirt, and for woodwork.

Part Number
80505
80506
80507
80508
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter
(mm)
Particle Size
(#)
Number of Layers
(Sheets)
Trusco Code JAN Code Mass
(g)

257,723 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50180Number of Non-woven Fabric (Pieces): 30410-3700495198980505554

257,285 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50320Number of Non-woven Fabric (Pieces): 30410-3718495198980506250

202,145 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30180Number of Non-woven Fabric (Pieces): 18410-3726495198980507934

201,706 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30320Number of Non-woven Fabric (Pieces): 18410-3734495198980508630

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Polishing Type Flap With Shaft Mounted Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6.3 Shaft Length(mm) 40 Maximum Operating Rotational Speed(min-1 (r.p.m)) 3000
Material Alumina Abrasive Material Accessory Dedicated Hex Shaft 1 pc