(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal Rack Pole

Metal Rack Pole
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    255,549 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
61-0426-50 SALE
61-0426-52 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Product Size (H) Weight

255,549 VND

204,439 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 695mm 625g

286,377 VND

229,102 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 800mm 700g

Basic Specifications

  • Product Size (W)
    25ømm
  • Materials
    Steel (chrome plating)

Product Description

Metal rack pole that can be used for various purposes such as storing items.

Part Number
61-0426-50 SALE
61-0426-52 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Product Size (H) Weight

255,549 VND

204,439 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 695mm 625g

286,377 VND

229,102 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 800mm 700g

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1