(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Frequency range (kHz): 0.01 - 100
・Accuracy (%): Slow, Med/0.05, Fast/0.10
・Model number: LCR-6100
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-1438-11 in the LCR Meter LCR-6100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-1438-11 trong chuỗi LCR Meter LCR-6100.