(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Thermometer and Hygrometer Set, Round

Thermometer and Hygrometer Set, Round
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      259,661VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A set of compact thermometer and hygrometer.
[Features]
・ Double-sided tape type that can be used by sticking to various places
・ Color the appropriate temperature and humidity to guide your health management and energy saving measures
・ Measurement is possible in the temperature range of -30 to 70 degrees and humidity range of 0 to 100%
[Applications]
・ For temperature and humidity control at home, classroom, office, etc.
・ It can be used for health management and energy saving measures

 
Part Number
72674
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

259,661 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Thermo-hygrometer Temperature Measuring Range(°C) -30~70 Measured humidity range(%RH) 0–100
Type ST-4 4.5cm Accuracy (Temperature)(°C) -20 to 40: ±2, Other: ±4 Accuracy (Humidity) 35-75% ±5%, Otherwise ±10%
1 Scale: Temperature(°C) 2 1 Scale: Humidity(%) 2 Main Body Size(mm) φ48×17
Mass(g) 11 Material Main Body: Polystyrene Resin, Scale Plate: Iron, Needle: Aluminum Features With Double-Sided Tape

Please check the type/dimensions/specifications of the part 72674 in the Thermometer and Hygrometer Set, Round series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 72674 trong chuỗi Thermometer and Hygrometer Set, Round.