(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Tri-Square, Gold And Silver Carpenter's Square, Frame Set (Part Number)

Tri-Square, Gold And Silver Carpenter's Square, Frame Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,449,350VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· A carpenter's square, considered the soul of Japanese architecture, colored gold/silver, with origin finely carved into a metal plate, finished as a decorative piece.
[Applications]
· As a souvenir or gift.

 
Part Number
98760
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,449,350 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 522 Thickness(mm) 40 Width(mm) 673
Features 1 With metal ink pot Mass(g) 2920

Please check the type/dimensions/specifications of the part 98760 in the Tri-Square, Gold And Silver Carpenter's Square, Frame Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 98760 trong chuỗi Tri-Square, Gold And Silver Carpenter's Square, Frame Set.