(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・発泡を貼り合わせた養生用テープです。
・ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
【用途】
・住宅建設時の養生用、商品搬入時のぶつかり防止、引越しの荷造り用に。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):100
・長さ(m):8
・厚み(mm):2
・粘着力:4N/25mm
・引張強度:縦240N/50mm、横260N/50mm
・引裂強度:縦170CN、横170CN
・JANコード:4962074010889
・トラスココード:787-7692
・質量:220g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレン(PE)クロス+ポリエチレン(PE)発泡体
・粘着剤:アクリル系