(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現できます。
【用途】
・旋削加工用
・TN620:鋼加工用の第一推奨サーメット
【商品仕様】
・幅(mm):44
・奥行(mm):105
・高さ(mm):9.5
・ノンコート
・呈色:輝灰色
・中切削
・G級
・JANコード:4960664730148
・トラスココード:824-9970
【材質/仕上】
・サーメット
Please check the type/dimensions/specifications of the part VNGG160408L-TN620 in the 京セラ 旋削用チップ TN620 CMT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VNGG160408L-TN620 trong chuỗi 京セラ 旋削用チップ TN620 CMT.