(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ 旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      417,176VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・PV720:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立したサーメット母材に、MEGACOAT NANOコーティングです。
・高能率加工と高品位な仕上げ面を実現できます。
【用途】
・旋削加工用
・PV720:鋼加工の第一推奨PVDサーメット
【商品仕様】
・幅(mm):44
・奥行(mm):105
・高さ(mm):9.5
・被膜構成:MEGACOAT NANO+TiN
・呈色:金色
・VFブレーカ:仕上げ
・M級
・JANコード:4960664726226
・トラスココード:824-9956
【材質/仕上】
・PVDサーメット

Part Number
VBMT160412VF-PV720
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

417,176 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part VBMT160412VF-PV720 in the 京セラ 旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VBMT160412VF-PV720 trong chuỗi 京セラ 旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT.