(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

京セラ 旋削用チップ KBN570 CBN

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,652,404VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・KBN570:CBN含有量90%の高含有CBN
【用途】
・旋削加工用
・KBN570:鉄系焼結合金の加工(バリ抑制)
【商品仕様】
・ノンコート
・呈色:黒色
・刃先仕様:F シャープエッジ
・MEF:切れ味重視
・マルチエッジ
・G級
・JANコード:4960664709847
・トラスココード:824-9479
【材質/仕上】
・CBN

Part Number
VBGW160404MEF-KBN570
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,652,404 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part VBGW160404MEF-KBN570 in the 京セラ 旋削用チップ KBN570 CBN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VBGW160404MEF-KBN570 trong chuỗi 京セラ 旋削用チップ KBN570 CBN.