(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TTC KingTTC 専用工具 スナップリングプライヤー軸用曲 バネ付

TTC KingTTC 専用工具 スナップリングプライヤー軸用曲 バネ付

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

Specifications of SEB-230P

Part Number
SEB-230P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

828,205 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・先端に硬いピアノ線を使用!高い耐久性と耐磨耗性を実現。
【用途】
・ビット径φ2.3使用範囲32mm~75mm
【商品仕様】
・KingTTC専用工具スナップリングプライヤー軸用曲バネ付
・JANコード:4952269110173
・質量:285g

Specifications of SEB-230P

Part Number
SEB-230P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

828,205 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1