(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
PW202DG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
607,883 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・偏芯テコで従来品より軽い力で切れます。
・JIS規格品です。
【商品仕様】
・全長(mm):167
・切断能力(mm)鉄線:φ1.2
・切断能力(mm)銅線:φ2.6
・先端ギザ付
・切断能力ステンレスφ1.2mm鉄線φ1.2mm軟鉄線φ2.0mm銅線φ2.6mmより線φ2.0mm
・JANコード:4952269110555
・トラスココード:785-1839
・質量:140g
Part Number |
---|
PW202DG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
607,883 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.