(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ

TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of PW-115DG

Part Number
PW-115DG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

939,361 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・全体を薄く軽量化し、疲労が軽減します。
・偏芯テコで従来品に比べ切断力がUPしています。

【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄線:φ2.8
・切断能力(mm)銅線:φ4.0
・切断能力(mm)VA線(VVF):2.0×3芯
・落下防止用ひも取付穴:有
・全長(mm):235
・圧着機能付
・JANコード:4952269113099
・トラスココード:785-1821
・質量:350g

Specifications of PW-115DG

Part Number
PW-115DG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

939,361 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1