(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS (左) パック入 ハンド中タップ 3/8W16

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      576,265VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・左ねじです。
・一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
・1パック1本入りです。
【用途】
・加工ねじ:ウィット左ねじ
・被削材:中炭素鋼、アルミ合金等。
【商品仕様】
・呼び寸:左ウィット三分
・全長(mm):75
・シャンク径(mm):.5
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):8.0
・先端食付き:5山
・山数(山):16
・ねじ長(mm):35
・左ねじ用です。
・JANコード:4957656447818
・トラスココード:507-4061
・質量:25g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)

Part Number
P-S-L-HT-3/8W16-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

576,265 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-S-L-HT-3/8W16-2 in the IS (左) パック入 ハンド中タップ 3/8W16 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-S-L-HT-3/8W16-2 trong chuỗi IS (左) パック入 ハンド中タップ 3/8W16.