(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS タップドリルワンパック M5X0.8

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      472,565VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・この1パックでねじ切りが出来ます。
・タップと下穴ドリルがセットです。
【用途】
・一般的なタップで多方面に使用されています。
・被削材:鉄、軽金属。
【商品仕様】
・呼び寸:M5
・ピッチ(mm):0.8
・下穴径(mm):4.2
・ドリル径(mm):4.2
・タップ精度:JIS3級
・(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
・JANコード:4957656465966
・トラスココード:507-0848
・質量:32g
【材質/仕上】
・材質:タップ(SKS2)・ドリル(HSS)

Part Number
P-O-S-M5X0.8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

472,565 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-O-S-M5X0.8 in the IS タップドリルワンパック M5X0.8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-O-S-M5X0.8 trong chuỗi IS タップドリルワンパック M5X0.8.