(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・この1パックでねじ切りが出来ます。
・タップと下穴ドリルがセットです。
【用途】
・一般的なタップで多方面に使用されています。
・被削材:鉄、軽金属。
【商品仕様】
・呼び寸:M3
・ピッチ(mm):0.5
・下穴径(mm):2.5
・ドリル径(mm):2.5
・タップ精度:JIS3級
・(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
・JANコード:4957656465669
・トラスココード:507-0805
・質量:16g
【材質/仕上】
・材質:タップ(SKS2)・ドリル(HSS)
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-O-S-M3X0.5 in the IS タップ・ドリルワンパック M3X0.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-O-S-M3X0.5 trong chuỗi IS タップ・ドリルワンパック M3X0.5.