(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ ミーリング用チップ PR1525 COAT

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      607,211VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用。鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
【商品仕様】
・幅(mm):61
・奥行(mm):130
・高さ(mm):14.5
・適合ホルダ:MFK型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:赤緑色
・GLブレーカ:仕上げ用
・E級
・JANコード:4960664732920
・トラスココード:824-9757
【材質/仕上】
・PVDコーティング

Part Number
PNEG1106XNEN-GL-PR1525
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

607,211 VND

10 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PNEG1106XNEN-GL-PR1525 in the 京セラ ミーリング用チップ PR1525 COAT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PNEG1106XNEN-GL-PR1525 trong chuỗi 京セラ ミーリング用チップ PR1525 COAT.