(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
PA-15DD-P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
172,800 VND |
120 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・携帯電話型の小物ケースです。
・片側は可変式仕切板2枚付きのフリータイプでもう片側は5コマに分けて収納できます。
【用途】
・小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:97×64×30
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:78×57×12×2
・本体/パステルピンク 蓋/クリアスモーク
・JANコード:4963189198677
・トラスココード:735-8725
・質量:67g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
・蓋:ポリプロピレン
【セット内容/付属品】
・可変用仕切板
Part Number |
---|
PA-15DD-P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
172,800 VND |
120 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy