(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・付属品:ピン、Oリング
・差込角(mm)19.0
・JANコード:4953830323428
・トラスココード:814-5967
・質量:1460g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼
Please check the type/dimensions/specifications of the part P6EB330 in the HIT 3/4インチ角 インパクトエキステンションバー 330mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P6EB330 trong chuỗi HIT 3/4インチ角 インパクトエキステンションバー 330mm.