(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HIT 1/2インチ角 インパクトエキステンションバー 125mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      740,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・付属品:ピン、Oリング
・差込角(mm)12.7
・JANコード:4953830321424
・トラスココード:814-5907
・質量:275g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

Part Number
P4EB125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

740,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part P4EB125 in the HIT 1/2インチ角 インパクトエキステンションバー 125mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P4EB125 trong chuỗi HIT 1/2インチ角 インパクトエキステンションバー 125mm.