(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スターエム 折れたビス抜きセット

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,067,040VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 別途運賃

Product Description

【特長】
・折れ込んだビスを抜くことができます。
・抜いたあとに再度ビスを打つことができます。
【用途】
・被削材:木材
・折れ込んだビス抜き用
【商品仕様】
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・適合機種:インパクトドライバー
・JANコード:4962660504013
・質量:161g
【材質/仕上】
・逆回転チャック(炭素鋼)
・専用ピン(炭素鋼)
【セット内容/付属品】
・逆回転チャック:1本
・専用ピン小2本、大2本
・押出し治具:1本
・押出し棒:1本

Part Number
NO.5040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,067,040 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.5040 in the スターエム 折れたビス抜きセット series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.5040 trong chuỗi スターエム 折れたビス抜きセット.