(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
MCPHG225 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,244,511 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Features]
· It is lighter than the conventional products, so portability and workability are improved.
· Includes crimping function for simple crimping between 1.25 and 3.5 mm.
· Pliers portion is included for easy rotating of pipe and nut.
· Applies the lever principle and eccentricity for light cutting.
[Applications]
· Electrical work, metalworking, assembly of machine components, etc.
[Product Specifications]
· Cutting Capacity (mm) Iron Wire: φ4.0
· Cutting Capacity (mm) Copper Wire: φ5.0
· Hole for drop prevention rope: None
· Overall length (mm): 230
· JAN Code: 4953998000285
· Trusco code: 814-4732
· Weight: 340 g
[Material/Finishing]
· Carbon Structural Steel
Part Number |
---|
MCPHG225 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,244,511 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.