(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HIT ギアープーラースライド型

HIT ギアープーラースライド型

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of GPS80

Part Number
GPS80
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,199,960 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【特長】
・爪の向きを入れ替えて装着する事で「外掛け」「内掛け」と使い分けが可能です。
・爪が平行移動出来るので、常に最適条件で使用出来ます。
【用途】
・ベアリング、プーリなどの引き抜き作業に最適です。
【商品仕様】
・適用プーリ(mm):30~80
・爪の届く長さ(mm):90
・保証荷重(ton):4
・JANコード:4953830400211
・トラスココード:814-5271
・単品単位数量:1丁
・質量:1kg
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

Specifications of GPS80

Part Number
GPS80
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,199,960 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1