(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
カモ井 注意シリーズ(3巻)【3 Pieces Per Package】

カモ井 注意シリーズ(3巻)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of GARASUTYUUI

Part Number
GARASUTYUUI
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

364,258 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

9 Day(s)

Product Description

【特長】
・遠くからも目立って安心です。
・糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能です。
・簡単に貼れて剥がせる優れものです。
・驚きの低価格です。

【商品仕様】
・表示内容:ガラス注意
・幅(mm):40
・長さ(m):18
・厚み(mm):0.09
・色:赤
・粘着力:2.05N/10mm
・引張強度:49N/15mm
・手で切断可能
・JANコード:4971910206348
・トラスココード:787-8052
・単品単位数量:3巻
・質量:206g
【材質/仕上】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系

Specifications of GARASUTYUUI

Part Number
GARASUTYUUI
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

364,258 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1