(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TTC CRAFT TOOLS FITワイヤークラフトプライヤー

TTC CRAFT TOOLS FITワイヤークラフトプライヤー

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

Specifications of FRF-150

Part Number
FRF-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

661,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・がっちり挟んでも傷が見えにくい砂目模様の滑り止めでTワイヤークラフト制作に便利です。
【用途】
・板材や線材の加工に。
【商品仕様】
・切断能力:ステンレスφ1.0mm鉄線φ1.2mm銅線φ2.6mmより線φ2.0mm2アルミワイヤーφ4.0mm
・CRAFTTOOLSFITワイヤークラフトプライヤー
・JANコード:4952269110760
・質量:120g

Specifications of FRF-150

Part Number
FRF-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

661,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1