(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TTC KingTTC HARD 喰切りニッパー

TTC KingTTC HARD 喰切りニッパー

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

Specifications of EN-210

Part Number
EN-210
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

688,361 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・垂直刃なので切りづらい部分の切断がしやすい!
【用途】
・切断能力真鍮線φ3.0mmステンレスφ2.6mm鉄線φ2.6mm軟鉄線φ3.2mm銅線φ4.0mmより線φ14mm2
【商品仕様】
・KingTTCHARD喰切リニッパー
・JANコード:4952269113198
・質量:280g

Specifications of EN-210

Part Number
EN-210
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

688,361 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1