(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ 部品

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      420,266VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・部品:トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)
【用途】
・部品:トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)
【商品仕様】
・部品
・JANコード:4960664696253
・トラスココード:805-0385

Part Number
DTPM-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

420,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part DTPM-10 in the 京セラ 部品 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DTPM-10 trong chuỗi 京セラ 部品.