(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

フナソー バリアブルコンターBIM0.6X6X10/14X16M 1014

フナソー バリアブルコンターBIM0.6X6X10/14X16M 1014
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,340,611VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。
・バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。
・切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。
・山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
【用途】
・ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に。
【商品仕様】
・全長(m):16
・幅(mm):6
・厚み(mm):0.635
・他社同等品:谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)
・JANコード:4523373103629
・トラスココード:826-5919
・質量:0.78kg
【材質/仕上】
・バイメタルハイス

Part Number
BIM6CBA-1014
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,340,611 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part BIM6CBA-1014 in the フナソー バリアブルコンターBIM0.6X6X10/14X16M 1014 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BIM6CBA-1014 trong chuỗi フナソー バリアブルコンターBIM0.6X6X10/14X16M 1014.