(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
911000-00-25X50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
370,008 VND |
60 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・ポリエステルフィルムにガラス糸を長さ方向に組み合わせ、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
・ガラス糸の効果により長さ方向に抜群の引っ張り強さを有し、管材・重量物の結束や重梱包に最適です。
【用途】
・鋼板コイルの端末
・管材、ワイヤーなどの結束
・重梱包用
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):25
・長さ(m):50
・厚み(mm):0.19
・質量:296g
【材質/仕上】
・基材:ポリエステルフィルム+ガラス糸
・粘着剤:ゴム系
Part Number |
---|
911000-00-25X50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
370,008 VND |
60 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.