(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET タップ M6

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,233,533VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・M6並目ねじ用タップです。
【用途】
・自動車、一般機械整備用。
【商品仕様】
・適応ネジサイズ:M6
・全長(mm):80
・外径(mm):6
・JANコード:4000896036158
・トラスココード:828-8494
・質量:14g
【材質/仕上】
・HSS特殊鋼

Part Number
849IG-M6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,233,533 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 849IG-M6 in the HAZET タップ M6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 849IG-M6 trong chuỗi HAZET タップ M6.